0x8100-01 - Kontrol kelimesi
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-01* | U16 | R/W** | 0 | 0 – 65535 | Kontrol kelimesi |
Kontrol kelimesi ile motor kontrol ünitesinin güncel durumunu değiştirebilir veya tüm hata bitlerini sıfırlayabilirsiniz:
|
Bit kombinasyonları
3 | 2 | 1 | 0 | Bit 3 – 0 - Tahrik durumunu kontrol etme |
|---|---|---|---|---|
x | 1 | 1 | 0 | Kapatma |
0 | 1 | 1 | 1 | Açma |
1 | 1 | 1 | 1 | Açma ve işletmeyi etkinleştirme |
x | 0 | 0 | x | Gerilimi kapatma |
0 | 1 | 1 | 1 | İşletmeyi bloke etme |
1 | 1 | 1 | 1 | İşletmeyi etkinleştirme |
x | 1 | 1 | x | Hızlı stop |
15 – 8 | 7 | 6 – 4 | Bit 15 – 4 - Hata bitlerini sıfırlama |
|---|---|---|---|
Rezerve edildi | 0 → 1 | Rezerve edildi | Kenar 0 – 1 tüm hata bitlerini "0x8100-06 – Hata bit çubuğu" ögesinde sıfırlar |