0x8100-01 - Palavra de comando
Subíndice | Tipo | RW | Padrão | Faixa de valores | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-01* | U16 | R/W** | 0 | 0 – 65535 | Palavra de comando |
É possível usar a palavra de comando para alterar o status atual do controlador do motor ou redefinir todos os bits de irregularidade:
|
Combinações de bits
3 | 2 | 1 | 0 | Bit 3 – 0 - Controlar status do acionamento |
|---|---|---|---|---|
x | 1 | 1 | 0 | Desligar |
0 | 1 | 1 | 1 | Ligar |
1 | 1 | 1 | 1 | Ligar e liberar operação |
x | 0 | 0 | x | Desligar tensão |
0 | 1 | 1 | 1 | Bloquear operação |
1 | 1 | 1 | 1 | Liberar operação |
x | 1 | 1 | x | Parada rápida |
15 – 8 | 7 | 6 – 4 | Bit 15 – 4 - Redefinir bits de irregularidade |
|---|---|---|---|
reservado | 0 → 1 | reservado | O flanco 0 – 1 redefine todos os bits de irregularidade em "0x8100-06 - Irregularidade da faixa de bits" |