0x8100-01 - Steuerwort
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-01* | U16 | R/W** | 0 | 0 – 65535 | Steuerwort |
Mit dem Steuerwort können Sie den aktuellen Zustand des Motorcontrollers ändern bzw. alle Fehlerbits zurücksetzen:
|
Bit-Kombinationen
3 | 2 | 1 | 0 | Bit 3 – 0 - Antriebsstatus steuern |
|---|---|---|---|---|
x | 1 | 1 | 0 | Ausschalten |
0 | 1 | 1 | 1 | Einschalten |
1 | 1 | 1 | 1 | Einschalten und Betrieb freigeben |
x | 0 | 0 | x | Spannung abschalten |
0 | 1 | 1 | 1 | Betrieb sperren |
1 | 1 | 1 | 1 | Betrieb freigeben |
x | 1 | 1 | x | Schnellhalt |
15 – 8 | 7 | 6 – 4 | Bit 15 – 4 - Fehlerbits zurücksetzen |
|---|---|---|---|
Reserviert | 0 → 1 | Reserviert | Flanke 0 – 1 setzt alle Fehler-Bits in "0x8100-06 – Bitleiste Fehler" zurück |