伪闭环

伪闭环 | PtP位置配置文件

0x8280-01 - 设定操作模式

操作模式: 1

0x8F00-01 - 编码器反馈配置

5:伪闭环

0x8400-02 - 目标位置配置文件

指定设定位置

0x8480-02 - 实际位置

编码器值标准化为位置。

0x8F00-02 - 编码器 - 实际值

编码器值

  • 功能模块以“伪”控制的方式工作。
  • 编码器信号始终在行程配置文件结束时进行评估,并通过配置文件生成器启动位置校正。
  • 编码器信号包含在控制中。
  • 电流控制器的设定值由更高级别的配置文件生成器生成。
  • 实际位置对应于标准化为位置的编码器值。
  • 输出编码器值。
结构

Start

启动参数

Limit Position

位置限制

Limit Voltage

电压限制

Position control

位置控制器

PI control

PI电流控制器

M

电机

Limit Velocity

转速限制

Limit Current

电流限制

PtP

PtP位置配置文件

Velocity control

转速控制器

int. PS

内部功率输出级 (power stage)

Encoder

编码器实际值

PtP位置配置文件启动参数

提示

注意以下章节:
调试准备
应用数据
Limit Position – 位置限制
Limit - 转速限制
PtP – 位置配置文件
Limit Current – 电流限制

0x8C00-04 - 电机参数 - 电流最大值

 

Limit

Current

 

 

Current

control

电流控制器

 

0x8600-04 - 电流极限

Current control – 电流控制器
Limit Voltage – 电压限制
内部PS – 功率输出级,电机,编码器

Limit

Voltage

电压限制

 

int. PS

 

 

电机

编码器

0x8F00-02 - 编码器 - 实际值

 

0x8680-02 - 电源 - 电压实际值

Current

control

电流控制器

0x8600-02 - 电流 - 实际值