开环
开环 | PtP位置配置文件 | |
|---|---|
操作模式:1:PtP位置配置文件 | |
开环
| |
指定设定位置 | |
显示取决于0x8F00-01 - 编码器反馈配置下的设置 | |
开环具有以下特性:
- 功能模块在受控操作下工作。
- 编码器信号不包含在控制中。
- 电流控制器的设定值由更高级别的配置文件生成器生成。
- 实际位置对应于配置文件生成器的位置值。
- 根据“0x8F00-01 - 编码器反馈配置”下的设置,输出编码器值。
结构

Start | 启动参数 |
Limit Position | 位置限制 |
Limit Voltage | 电压限制 |
Position control | 位置控制器 |
PI control | PI电流控制器 |
M | 电机 |
Limit Velocity | 转速限制 |
Limit Current | 电流限制 |
PtP | PtP位置配置文件 |
Velocity control | 转速控制器 |
int. PS | 内部功率输出级 (power stage) |
Encoder | 编码器实际值 |
PtP位置配置文件启动参数
|
1:PtP位置配置文件 |
→ |
Start |
→ |
PtP 位置配置文件 生成器
|
|
0:开环(无编码器实际值) 1:开环(带编码器实际值) |
Limit Position - 位置限制
|
→
|
Limit Position
|
→
|
PtP 位置配置文件 生成器
| |
Limit - 转速限制
|
→
|
Limit Velocity
|
→
|
PtP 位置配置文件 生成器
| |
PtP – 位置配置文件
Limit Position 位置限制 |
→
|
PtP
|
→
|
Current control 电流控制器
编码器值
|
Limit Velocity 转速限制 | ||||
Start | ||||
Limit Current – 电流限制
|
→
|
Limit Current
|
→
|
Current control 电流控制器
| |
Current control – 电流控制器
Limit Current 电流限制 |
→ |
Current control |
→ |
int. PS 内部 功率输出级 (power stage)
|
PtP 位置配置文件 生成器 | ||||
Limit Voltage – 电压限制
|
→
|
Limit Voltage
|
→
|
int. PS 内部 功率输出级 (power stage) | |
内部PS – 功率输出级,电机,编码器
Limit Voltage 电压限制 |
→
|
int. PS
|
→
| 电机 编码器
|
Current control 电流控制器 |