Open loop

Open Loop | profilo di posizione PtP

0x8280-01 - modo operativo nominale

Modo operativo: 1: profilo di posizione PtP

0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder

Open loop

 

0x8400-02 - profilo posizione di destinazione

Specifica della posizione nominale

0x8F00-02 - encoder - valore reale

La visualizzazione dipende dall'impostazione in 0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder

L'open loop ha le caratteristiche seguenti:

  • Il modulo funzionale lavora nella modalità controllata.
  • Il segnale encoder non è contemplato dalla regolazione.
  • Il riferimento per il regolatore di corrente viene generato dal generatore profilo sovraordinato.
  • La posizione reale corrisponde al valore posizione del generatore profilo.
  • A seconda dell'impostazione in "0x8F00-01 - configurazione retroazione encoder" viene emesso un valore encoder.
Struttura

Start

Parametri di avvio

Limit Position

Limite di posizione

Limit Voltage

Limitazione di tensione

Position control

Controllore posizione

PI control

Regolatore di corrente PI

M

motore

Limit Velocity

Limite di velocità

Limit Current

Limitazione di corrente

PtP

Profilo di posizione PtP

Velocity control

Regolatore di velocità

int. PS

Stadio finale di potenza interno (power stage)

Encoder

Valore reale encoder

Start - parametri profilo di posizione PtP

NOTA

 

Limit Position - limite di posizione
Limit - limite di velocità

 

PtP  – profilo di posizione

 

Limit Current – limitazione di corrente

0x8C00-04 - parametri del motore - corrente massima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regolatore di corrente

 

0x8600-04 - limite di corrente

 

Current control – regolatore di corrente

 

Limit Voltage – limitazione di tensione

 

int. PS – stadio finale di potenza, motore, encoder

Limit

Voltage

Limitazione di tensione

 

int. PS

 

 

Motore

Encoder

0x8F00-02 - encoder - valore reale

 

0x8680-02 - alimentazione di potenza - valore reale tensione

Current

control

Regolatore di corrente

0X8600-02 - corrente - valore reale