Open Loop
Open Loop | PtP-Positionsprofil | |
|---|---|
Betriebsart: 1: PtP-Positionsprofil | |
Open Loop
| |
Vorgabe der Sollposition | |
Die Anzeige ist abhängig von der Einstellung unter 0x8F00-01 - Geberrückführung Konfiguration | |
Der Open Loop hat folgende Eigenschaften:
- Das Funktionsmodul arbeitet im gesteuerten Betrieb.
- Das Gebersignal geht nicht in die Regelung mit ein.
- Der Sollwert für den Stromregler wird vom übergeordneten Profilgenerator erzeugt.
- Die Istposition entspricht dem Positionswert des Profilgenerators.
- Abhängig von der Einstellung unter "0x8F00-01 - Geber Rückführung Konfiguration" wird ein Geberwert ausgegeben.
Struktur

Start | Startparameter |
Limit Position | Positionsbegrenzung |
Limit Voltage | Spannungsbegrenzung |
Position control | Lageregler |
PI control | PI-Stromregler |
M | Motor |
Limit Velocity | Drehzahlbegrenzung |
Limit Current | Strombegrenzung |
PtP | PtP-Positionsprofil |
Velocity control | Drehzahlregler |
int. PS | Interne Leistungsendstufe (power stage) |
Encoder | Geber-Istwert |
Start - Parameter PtP-Positionsprofil
HINWEIS

|
1: PtP-Positionsprofil |
→ |
Start |
→ |
PtP Positionsprofil Generator
|
0x8F00-01 - Geberrückführung Konfiguration 0: Open Loop (ohne Geber Istwert) 1: Open Loop (mit Geber Istwert) |
Limit Position - Positionsbegrenzung
|
→
|
Limit Position
|
→
|
PtP Positionsprofil Generator
| |
Limit - Drehzahlbegrenzung
|
→
|
Limit Velocity
|
→
|
PtP Positionsprofil Generator
| |
PtP – Positionsprofil
Limit Position Positionsbegrenzung |
→
|
PtP
|
→
|
Current control Stromregler
Geberwert
|
Limit Velocity Drehzahlbegrenzung | ||||
Start | ||||
Limit Current – Strombegrenzung
|
→
|
Limit Current
|
→
|
Current control Stromregler
| |
Current control – Stromregler
Limit Current Strombegrenzung |
→ |
Current control |
→ |
int. PS interne Leistungsendstufe (power stage)
0x8600-10 - Strom - Istwert Wicklung A 0x8600-11 - Strom - Istwert Wicklung B
|
PtP Positionsprofil Generator | ||||
Limit Voltage – Spannungsbegrenzung
0x8680-04 - Leistungsversorgung - Spannung Warnung Untergrenze |
→
|
Limit Voltage
|
→
|
int. PS interne Leistungsendstufe (power stage) |
0x8680-05 - Leistungsversorgung - Spannung Warnung Obergrenze | ||||
0x8680-06 - Leistungsversorgung - Spannung Fehler Untergrenze | ||||
0x8680-07 - Leistungsversorgung - Spannung Fehler Obergrenze |
interne PS – Leistungsendstufe, Motor, Geber
Limit Voltage Spannungsbegrenzung |
→
|
int. PS
|
→
| Motor Geber
|
Current control Stromregler |