0x8480-07 - Bereichsgrenze positive Richtung

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8480-07

S32

R/W

8000000

10000 –

8388607

(user)

Bereichsgrenze positive Richtung

Dieses Objekt definiert die positive Überlaufgrenze bei der Verarbeitung von Positionswerten. Bei Überschreitung dieses Wertes werden Positionswerte auf "0x8480-08 - Bereichsgrenze negative Richtung" gesetzt. Zusammen mit dem Objekt 0x8480-07 können Sie so einen Positionsbereich definieren. Beispielsweise durch Legen von "0x8480-05 - Software Positionsgrenzepositiv" und "0x8480-06 - Software Positionsgrenze negativ" außerhalb der Bereichsgrenzen erhalten Sie eine Endlosbewegung, da während der Bewegung die Software Positionsgrenzen nie erreicht werden können.

Für eine möglichst sanfte Umschaltung sollte bei Open Loop und Pseudo Closed Loop die Überlaufgrenze auf einen Vollschritt gelegt werden und nicht auf einen dazwischen liegenden Mikroschritt. Dies können Sie erreichen, indem Sie ein Vielfaches von "0x8180-02 - Getriebefaktor" 1000 als Überlaufgrenze wählen.