0x8480-07 - Límite de rango sentido positivo

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8480-07

S32

R/W

8000000

10000 –

8388607

(user)

Límite de rango sentido positivo

Este objeto define el límite de desbordamiento positivo durante el procesamiento de valores de posición. En caso de sobrepasarse este valor, se establecen los valores de posición en "0x8480-08 - Límite de rango sentido negativo". Así puede definir un rango de posicionamiento junto con el objeto 0x8480-07. Por ejemplo, situando "0x8480-05 - Límite de posicionamiento de software positivo" y "0x8480-06 - Límite de posicionamiento de software negativo" fuera de los límites de rango obtendrá un movimiento continuo, ya que durante el movimiento nunca se pueden alcanzar los límites de posición de software.

Para una conmutación lo más suave posible, en bucle abierto y bucle pseudocerrado, el límite de desbordamiento debe situarse sobre un paso completo, y no sobre un micropaso intermedio. Para ello debe seleccionar un múltiplo de "0x8180-02 - factor de reducción" 1000 como límite de desbordamiento.