0x8480-06 - Software límite de posicionamiento negativo

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8480-06

S32

R/W**

-8388608

-8388608 –

8388607

(user)

Límite de posicionamiento de software negativo

Este objeto indica el límite negativo para la posición de destino. Cada posición de destino se compara con este valor límite. Previamente a la comparación se sustrae en cada caso el offset de referencia "0x8300-10 - offset de búsqueda de referencia".

• Si una posición de destino especificada se encuentra por debajo del valor límite negativo:

  • no se lleva a cabo el proceso de posicionamiento
  • Bit 11: Se establece "Limitación interna activa" en "0x8100- 2 - palabra de estado"
  • Bit 10: No se establece "Destino alcanzado" en "0x8100-02 - palabra de estado"
  • Bit 9: se establece en "0x8100-04 - limitaciones de barra de bits"

• Si una posición real medida se encuentra por debajo del valor límite negativo:

  • Bit 8: se establece en "0x8100-04 - limitaciones de barra de bits"