概述

提示

确保根据所选操作模式始终为模块提供适当的参数!特别注意输出范围内电流值的使用!

通过PTP位置配置文件,您可以通过指定配置文件速度、配置文件加速度和配置文件减速度来接近目标位置。始终考虑速度和最大移动位置的极限值。由于默认值的更改始终被采用并激活,因此可以实现"on the fly"方式下的操作过程更改。

  • 加速度和/或减速度设定的更改直接采用到配置文件生成中。
  • 当新的目标位置需要反转方向时,自动执行减速和方向反转。在控制字中启动任务时不需要单独激活采用。
  • 如果到达指定的目标位置或者在移动任务期间限制被激活,则会在0x8100-02 - 状态字中显示这些。
  • 功能模块在受控操作下工作。位置和转速控制回路打开,并且不评估编码器反馈。
  • 位置、速度、加速度和减速度的实际值由功能模块本身计算。
  • 根据设置的编码器反馈,功能模块以开环或闭环控制的受控或调节操作方式进行定位。其中分为以下编码器配置: