Bucle pseudocerrado

Bucle pseudocerrado | Perfil de posicionamiento PtP

0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna

Modo de funcionamiento: 1

0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder

5: Bucle pseudocerrado

0x8400-02 - Perfil de posicionamiento posición de destino

Especificación de la posición de consigna

0x8480-02 - Posición real

Valor de encoder normalizado a posición.

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

Valor de encoder

  • El módulo de función opera en funcionamiento "pseudocontrolado".
  • Al final de un perfil de desplazamiento, siempre se evalúa la señal de encoder y se inicia una corrección de posicionamiento a través del generador de perfiles.
  • La señal del encoder influye en el control.
  • La consigna para el regulador de corriente la genera el generador de perfiles de nivel superior.
  • La posición real se corresponde con el valor de encoder normalizado a posición.
  • Se emite un valor de encoder.
Estructura

Start

Parámetro de inicio

Limit Position

Limitación de posicionamiento

Limit Voltage

Limitación de tensión

Position control

Regulador de posición

PI control

Regulador de corriente PI

M

Motor

Limit Velocity

Limitación de velocidad

Limit Current

Limitación de corriente

PtP

Perfil de posicionamiento PtP

Velocity control

Regulador de velocidad

int. PS

Etapa de salida de potencia interna (power stage)

Encoder

Valor real de encoder

Start - parámetro perfil de posicionamiento PtP

AVISO

Tenga en cuenta los siguientes capítulos:
Preparación para la puesta en marcha
Datos de aplicación
Limit Position – limitación de posicionamiento
Limit - limitación de velocidad
PtP – Perfil de posicionamiento
Limit Current – limitación de corriente

0x8C00-04 - Parámetro del motor - Corriente motor máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regulador de corriente

 

0x8600-04 - Límite de corriente

Current control – regulador de corriente
Limit Voltage – limitación de tensión
SP interna – etapa de salida de potencia, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitación de tensión

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

 

0x8680-02 - Alimentación de potencia tensión valor real

Current

control

Regulador de corriente

0x8600-02 - Corriente - Valor real