Bucle cerrado

Bucle cerrado | Posicionamiento en ciclo sincronizado

0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna

Modo de funcionamiento: 8: Posicionamiento en ciclo sincronizado

0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder

3: Bucle cerrado (FOC)

Bucle cerrado - Control de campo orientado (FOC)

0x8480-03 - Posición de consigna

Especificación de la posición de consigna

La especificación también puede efectuarse mediante la palabra 4 de ocupación dinámica en el rango de salida. (véase el capítulo Módulo de función OSS21C)

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

Valor de encoder

El bucle cerrado tiene las siguientes características:

  • El módulo de función opera en funcionamiento controlado mediante una estructura de regulación en cascada.
  • La señal del encoder influye en el control.
  • La consigna para el regulador de corriente la genera el lazo de regulación de nivel superior.
  • La posición real se corresponde con el valor de encoder normalizado a posición.
  • Se emite un valor de encoder. Encontrará más información en el capítulo Bucle cerrado - Control de campo orientado (FOC).
Estructura

Start

Parámetro de inicio

Limit Position

Limitación de posicionamiento

Limit Voltage

Limitación de tensión

Position control

Regulador de posición

PI control

Regulador de corriente PI

M

Motor

Limit Velocity

Limitación de velocidad

Limit Current

Limitación de corriente

PtP

Perfil de posicionamiento PtP

Velocity control

Regulador de velocidad

int. PS

Etapa de salida de potencia interna (power stage)

Encoder

Valor real de encoder

Start - Parámetro posicionamiento en ciclo sincronizado

AVISO

Tenga en cuenta los siguientes capítulos:
Preparación para la puesta en marcha
Datos de aplicación
Limit Position - limitación de posicionamiento
Position control - Regulador de posición

Limit

Position

Limitación de posicionamiento

 

Position Control

 

 

 

 

 

 

Velocity

control

Regulador de velocidad

 

 

0x8480-02 - Posición real

Valor de encoder

Start

0x8480-09 - Ventana de destino

0x8480-13 - Regulación de posición componente P

0x8480-14 - Regulación de posición componente I

0x8480-15 - Regulación de posición componente D

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

Vel - perfil de velocidad

Position

Control

Regulador de posición

 

 

Vel

 

 

Vel

control

Regulación de velocidad

 

Limit – limitación de velocidad
Vel control - regulador de velocidad
Limit Current – limitación de corriente

0x8C00-04 - Parámetro del motor - Corriente motor máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regulador de corriente

 

0x8600-04 - Límite de corriente

Current control – regulador de corriente
Limit Voltage – limitación de tensión
SP interna – etapa de salida de potencia, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitación de tensión

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

 

0x8680-02 - Alimentación de potencia tensión valor real

Current

control

Regulador de corriente

0x8600-02 - Corriente - Valor real