Closed Loop

Closed Loop | Taktsynchrone Positionierung

0x8280-01 - Soll-Betriebsart

Betriebsart: 8: Taktsynchrone Positionierung

0x8F00-01 - Geberrückführung Konfiguration

3: Closed Loop (FOC)

Closed Loop - Feldorientierte Regelung (FOC)

0x8480-03 - Soll-Position

Vorgabe der Sollposition

Die Vorgabe kann auch über das dynamisch belegte Wort 4 im Ausgabe-Bereich erfolgen. (siehe Kapitel Funktionsmodul OSS21C)

0x8F00-02 - Geber - Istwert

Geberwert

Der Closed Loop hat folgende Eigenschaften:

  • Das Funktionsmodul arbeitet im geregelten Betrieb mittels einer kaskadierten Reglerstruktur.
  • Das Gebersignal geht in die Regelung mit ein.
  • Der Sollwert für den Stromregler wird vom übergeordneten Regelkreis erzeugt.
  • Die Istposition entspricht dem Geberwert auf Position normiert.
  • Ein Geberwert wird ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel Closed Loop - Feldorientierte Regelung (FOC).
Struktur

Start

Startparameter

Limit Position

Positionsbegrenzung

Limit Voltage

Spannungsbegrenzung

Position control

Lageregler

PI control

PI-Stromregler

M

Motor

Limit Velocity

Drehzahlbegrenzung

Limit Current

Strombegrenzung

PtP

PtP-Positionsprofil

Velocity control

Drehzahlregler

int. PS

Interne Leistungsendstufe (power stage)

Encoder

Geber-Istwert

Start - Parameter Taktsynchrone Positionierung

HINWEIS

Limit Position - Positionsbegrenzung
Position control - Lageregler

Limit

Position

Positionsbegrenzung

 

Position Control

 

 

 

 

 

 

Velocity

control

Drehzahlregler

 

 

0x8480-02 - Ist-Position

Geberwert

Start

0x8480-09 - Zielfenster

0x8480-13 - Lageregelung P-Anteil

0x8480-14 - Lageregelung I-Anteil

0x8480-15 - Lageregelung D-Anteil

0x8F00-02 - Geber - Istwert

Vel - Geschwindigkeitsprofil

Position

Control

Lageregler

 

 

Vel

 

 

Vel

control

Drehzahlregelung

 

Limit – Drehzahlbegrenzung
Vel control - Drehzahlregler
Limit Current – Strombegrenzung

0x8C00-04 - Motorparameter - Strom maximal

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Stromregler

 

0x8600-04 - Stromgrenze

Current control – Stromregler
Limit Voltage – Spannungsbegrenzung
interne PS – Leistungsendstufe, Motor, Geber

Limit

Voltage

Spannungsbegrenzung

 

int. PS

 

 

Motor

Geber

0x8F00-02 - Geber - Istwert

 

0x8680-02 - Leistungsversorgung - Spannung Istwert

Current

control

Stromregler

0x8600-02 - Strom - Istwert