Open loop

Open loop | posizionamento sincronizzato al ciclo

0x8280-01 - modo operativo nominale

Modo operativo: 8: posizionamento sincronizzato al ciclo

0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder

Open loop

0: il valore encoder è 0 (fisso).

1: il valore encoder viene emesso in 0x8F00-02 - encoder - valore reale.

0x8480-03 - posizione nominale

Specifica della posizione nominale

0x8F00-02 - encoder - valore reale

La visualizzazione dipende dall'impostazione in 0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder.

L'open loop ha le caratteristiche seguenti:

  • Il modulo funzionale lavora nella modalità controllata.
  • Il segnale encoder non è contemplato dalla regolazione.
  • Il riferimento per il regolatore di corrente viene generato attraverso l'interpolazione del riferimento posizione specificato sincronizzato al ciclo.
  • La posizione reale corrisponde al valore posizione interpolato.
  • A seconda dell'impostazione in 0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder viene emesso un valore encoder. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Open loop.
Struttura

Start

Parametri di avvio

Limit Position

Limite di posizione

Limit Voltage

Limitazione di tensione

Position control

Controllore posizione

PI control

Regolatore di corrente PI

M

Motore

Limit Velocity

Limite di velocità

Limit Current

Limitazione di corrente

PtP

Profilo di posizione PtP

Velocity control

Regolatore di velocità

int. PS

Stadio finale di potenza interno (power stage)

Encoder

Valore reale encoder

 

Start - parametri posizionamento sincronizzato al ciclol

NOTA

Limit Current – limitazione di corrente

0x8C00-04 - parametri del motore - corrente massima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regolatore di corrente

 

0x8600-04 - limite di corrente

Current control – regolatore di corrente
Limit Voltage – limitazione di tensione
int. PS - stadio finale di potenza interno, motore, encoder

Limit

Voltage

Limitazione di tensione

 

int. PS

 

 

 

Motore

Encoder

0x8F00-02 - encoder - valore realeCiò vale solo se "0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder" è stato configurato con 1. Altrimenti viene emesso 0.

0x8680-02 - alimentazione di potenza - valore reale tensione

 

Current

control

Regolatore di corrente

0X8600-02 - corrente - valore reale