Open loop

  • Il modulo funzionale lavora nella modalità controllata.
  • Il segnale encoder non è contemplato dalla regolazione.
  • Il riferimento per il regolatore di corrente viene generato dal generatore profilo sovraordinato.
  • La posizione reale corrisponde al valore posizione del generatore profilo.
  • A seconda dell'impostazione in 0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder viene emesso un valore encoder.

Start

Parametri di avvio

Limit Position

Limite di posizione

Limit Voltage

Limitazione di tensione

Current control

Regolatore di corrente

M

Motore

Limit Velocity

Limite di velocità

Limit Current

Limitazione di corrente

PtP

Profilo di posizione PtP

int. PS

Stadio finale di potenza interno (power stage)

Encoder

Valore reale encoder

Modo di funzionamento

Nel modo operativo open loop il riferimento per il regolatore di corrente viene generato dal generatore di profilo sovraordinato. Il circuito di regolazione della posizione e quello della velocità non sono chiusi e quindi il segnale encoder non viene valutato nei circuiti di regolazione. In open loop si usano gli oggetti seguenti:

Open loop | uso encoder

0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder

Open loop

0: valore encoder è 0 (fisso).

1: il valore encoder viene emesso in 0x8F00-02 - encoder - valore reale.

0x8480-02 - posizione reale

Valore posizione del generatore profilo

0x8480-03 - posizione nominale

Specifica della posizione nominale

0x8F00-02 - encoder - valore reale

La visualizzazione dipende dall'impostazione in 0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder.