Open Loop
- O módulo funcional opera no modo controlado.
- O sinal do encoder não está incluído no controle de malha fechada.
- O valor nominal do controlador de corrente é gerado pelo gerador de perfil de nível superior.
- A posição atual corresponde ao valor da posição do gerador de perfil.
- Dependendo da configuração em 0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder é emitido um valor do encoder.
- 0: o valor do encoder é 0 (fixo).
- 1: o valor do encoder é exibido em 0x8F00-02 - Valor atual do encoder.

Início | Parâmetros iniciais |
Limit Position | Limitação de posição |
Limit Voltage | Limitação de tensão |
Current control | Controlador de corrente |
M | Motor |
Limit Velocity | limitação de rotação |
Limit Current | Limitação de corrente |
PtP | perfil de posição PtP |
int. PS | Estágio de potência de saída interno (power stage) |
Encoder | Valor atual do encoder |
Princípio de operação
No modo de operação Open Loop, o valor nominal do controlador de corrente é gerado pelo gerador de perfil de nível superior. Os circuitos do controlador de posição e rotação não estão fechados e, portanto, o sinal do encoder não é avaliado nas malhas fechadas. Os seguintes objetos são usados em Open Loop:
Open Loop | Uso do encoder | |
|---|---|
Open Loop 0: o valor do encoder é 0 (fixo). 1: o valor do encoder é exibido em 0x8F00-02 - Valor atual do encoder. | |
Valor da posição do gerador de perfil | |
Especificação da posição nominal | |
A indicação depende da configuração abaixo 0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder. | |