Açık döngü
- Fonksiyon modülü kontrollü işletmede çalışır.
- Enkoder sinyali kontrole dahil olmaz.
- Akım regülatörü için istenen değer üst seviyedeki profil üreteci tarafından oluşturulur.
- Gerçek pozisyon, profil üretecinin pozisyon değerine denktir.
- 0x8F00-01 - Enkoder geribildirimi konfigürasyonu altındaki ayara bağlı olarak bir enkoder değeri verilir.
- 0: Enkoder değeri 0'dır (sabit).
- 1: Enkoder değeri 0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer'de verilir.

Start | Başlatma parametresi |
Limit Position | Pozisyon sınırı |
Limit Voltage | Gerilim sınırı |
Current control | Akım regülatörü |
M | Motor |
Limit Velocity | Hız sınırı |
Limit Current | Akım sınırı |
PtP | PtP pozisyon profili |
int. PS | Dahili güç çıkış katı (power stage) |
Enkoder | Enkoder gerçek değeri |
Çalışma prensibi
Açık döngü çalışma şeklinde akım regülatörü için istenen değer üst seviyedeki profil üreteci tarafından oluşturulur. Konum ve hız kontrol devreleri kapalı değildir ve böylece kontrol devrelerindeki enkoder sinyali değerlendirilmez. Açık döngü altında aşağıdaki nesneler kullanım bulmaktadır:
Açık döngü | Enkoder kullanımı | |
|---|---|
Açık döngü 0: Enkoder değeri 0'dır (sabit). 1: Enkoder değeri 0x8F00-02 - Enkoder - Gerçek değer'de verilir. | |
Profil üretecinin pozisyon değeri | |
İstenen pozisyonun girdisi | |
Gösterge 0x8F00-01 - Enkoder geribildirimi konfigürasyonu altındaki ayara bağlıdır. | |