Benzetik kapalı döngü

  • Fonksiyon modülü "benzetik" kontrollü işletmede çalışır.
  • Enkoder sinyali bir hareket profilinin daima sonunda değerlendirilir ve profil üreteci üzerinden bir pozisyon düzeltmesi tetiklenir.
  • Enkoder sinyali kontrole dahil olur.
  • Akım regülatörü için istenen değer üst seviyedeki profil üreteci tarafından oluşturulur.
  • Gerçek pozisyon, pozisyonda standartlaştırılmış enkoder değeridir.
  • Bir enkoder değeri verilir.
Yapı

Start

Başlatma parametresi

Limit Position

Pozisyon sınırı

Limit Voltage

Gerilim sınırı

Position control

Pozisyon kontrol ünitesi

Current control

Akım regülatörü

M

Motor

Limit Velocity

Hız sınırı

Limit Current

Akım sınırı

PtP

PtP pozisyon profili

int. PS

Dahili güç çıkış katı (power stage)

Enkoder

Enkoder gerçek değeri

Çalışma prensibi

Benzetik kapalı döngü çalışma şeklinde akım regülatörü için istenen değer üst seviyedeki profil üreteci tarafından oluşturulur. Konum ve hız kontrol devreleri kapalı değildir ve böylece kontrol devrelerindeki enkoder sinyali değerlendirilmez. Açık döngüye karşıt olarak benzetik kapalı döngü altında bir profil hareketinin bitiminden sonra enkoder sinyali değerlendirilir ve gerekirse profil üreteci üzerinden bir pozisyon düzeltme tetiklenir. Benzetik kapalı döngü altında aşağıdaki nesneler kullanım bulmaktadır:

Benzetik kapalı döngü

0x8F00-01 - Enkoder geribildirimi konfigürasyonu

5: "Benzetik kapalı döngü" ayarı

0x8100-02 - Durum kelimesi

0x8480-09 - Hedef pencere

İstenen pozisyondan sapma, parametresi ayarlanan hedef pencereden küçükse, durum kelimesinde "Hedef pozisyona ulaşıldı" bit 10 ayarlanır.

0x8480-10 - Fark hatası

Bu nesne üzerinden istenen değer ve gerçek değer arasındaki sapma görülebilir.

0x8480-11 - Fark hatası sınır uyarısı

0x8100-05 - Bit çubuğu - Uyarılar

Bu nesneler üzerinden, aşılması halinde bit 8 üzerinden bir uyarının verileceği bir sınırı belirtebilirsiniz.

0x8480-12 - Fark hatası sınır hatası

0x8100-03 - Hata kodu

Bu nesneler üzerinden, aşılması halinde bit 8 üzerinden bir hatanın verileceği bir sınırı belirtebilirsiniz.

Buna ek olarak modül, hata durumunda 0x8611 pozisyonlama hatasıyla hata durumuna geçer.

0x8100-02 - Durum kelimesi

Pozisyon düzeltme esnasında durum kelimesindeki bit 12 ayarlanmış olarak kalır.

0x8480-17 - Benzetik kapalı döngü: Düzeltme çevrimlerinin sayısı

Bu nesne üzerinden düzeltme çevrimlerinin sayısı tanımlanır.

 

[P]

Gerçek pozisyon.

[T]

İstenen pozisyon

[t]

Zaman ekseni

[1]

1. Profil hareketi başlatılır. Tahrik serbesttir.

[2]

Profil hareketi blokeli tahrikte çalışmaya devam eder.

[3]

Profil hareketi çalışmaya devam eder. Tahrikin blokajı tekrar kaldırıldı.

[4]

Profil hareketi tamamlandı. Yüksek standart sapma yüzünden 2. profil hareketi başlatılır.

[5]

Gerçek pozisyon istenen pozisyonla aynıdır ve profil hareketi sona erer.