Bucle abierto
- El módulo de función opera en funcionamiento controlado.
- La señal del encoder no se incluye en el control.
- La consigna para el regulador de corriente la genera el generador de perfiles de nivel superior.
- La posición real se corresponde con el valor de posición del generador de perfiles.
- En función del ajuste en 0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder se emite un valor de encoder.
- 0: El valor de encoder es 0 (fijo).
- 1: El valor de encoder se emite en 0x8F00-02 - Encoder - Valor real.

Start | Parámetro de inicio |
Limit Position | Limitación de posicionamiento |
Limit Voltage | Limitación de tensión |
Current control | Regulador de corriente |
M | Motor |
Limit Velocity | Limitación de velocidad |
Limit Current | Limitación de corriente |
PtP | Perfil de posicionamiento PtP |
int. PS | Etapa de salida de potencia interna (power stage) |
Encoder | Valor real de encoder |
Principio de funcionamiento
En el modo de funcionamiento de bucle abierto, el valor de consigna para el regulador de corriente es generado por el generador de perfiles de nivel superior. Los lazos de regulación de posición y velocidad no están cerrados y por ello no se evalúa la señal de encoder en los lazos de regulación. En bucle abierto se emplean los siguientes objetos:
Bucle abierto | Aplicación del encoder | |
|---|---|
Bucle abierto 0: El valor de encoder es 0 (fijo). 1: El valor de encoder se emite en 0x8F00-02 - Encoder - Valor real. | |
Valor de posición del generador de perfiles | |
Especificación de la posición de consigna | |
La visualización depende de la configuración dada en 0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder. | |