开环

  • 功能模块在受控操作下工作。
  • 编码器信号不包含在控制中。
  • 电流控制器的设定值由更高级别的配置文件生成器生成。
  • 实际位置对应于配置文件生成器的位置值。
  • 根据0x8F00-01 - 编码器反馈配置下的设置,输出编码器值。

Start

启动参数

Limit Position

位置限制

Limit Voltage

电压限制

Current control

电流控制器

M

电机

Limit Velocity

转速限制

Limit Current

电流限制

PtP

PtP位置配置文件

int. PS

内部功率输出级 (power stage)

Encoder

编码器实际值

工作原理

在开环操作模式下,电流控制器的设定值由更高级别的配置文件生成器生成。位置和转速控制回路不是闭合的,因此在控制回路中不会评估编码器信号。在开环下使用以下对象:

开环 | 编码器应用

0x8F00-01 - 编码器反馈配置

开环

0:编码器值是0 (fix)。

1:编码器值在0x8F00-02 - 编码器 - 实际值中输出。

0x8480-02 - 实际位置

配置文件生成器的位置值

0x8480-03 - 设定位置

指定设定位置

0x8F00-02 - 编码器 - 实际值

显示取决于0x8F00-01 - 编码器反馈配置下的设置。