Open Loop

Open Loop | Posicionamento síncrono

0x8280-01 – Modo de operação nominal

Modo de operação: 8: posicionamento síncrono

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

Open Loop

0: o valor do encoder é 0 (fixo).

1: o valor do encoder é exibido em 0x8F00-02 - Valor atual do encoder.

0x8480-03 - Posição nominal

Especificação da posição nominal

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

A indicação depende da configuração abaixo 0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder.

O Open Loop possui as seguintes propriedades:

  • O módulo funcional opera no modo controlado.
  • O sinal do encoder não está incluído no controle de malha fechada.
  • O valor nominal do controlador de corrente é gerado pela interpolação do valor nominal de posição especificado sincronizado.
  • A posição atual corresponde ao valor atual da posição interpolado.
  • Dependendo da configuração em 0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder é emitido um valor do encoder. Demais informações se encontram no capítulo Open Loop.
Estrutura

Início

Parâmetros iniciais

Limit Position

Limitação de posição

Limit Voltage

Limitação de tensão

Position control

Controlador de posição

PI control

Controlador de corrente PI

M

Motor

Limit Velocity

limitação de rotação

Limit Current

Limitação de corrente

PtP

perfil de posição PtP

Velocity control

Controlador de rotação

int. PS

Estágio de potência de saída interno (power stage)

Encoder

Valor atual do encoder

 

Start - Parâmetro Posicionamento síncrono
Limit Current – Limitação de corrente

0x8C00-04 - Parâmetros do motor - Corrente máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Controlador de corrente

 

0x8600-04 - Limite de corrente

Current control – Controlador de corrente
Limit Voltage – Limitação de tensão
PS interno – Estágio de potência de saída interno, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitação de tensão

 

int. PS

 

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Valor atual do encoderIsso só se aplica se "0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder" tiver sido configurado com 1. Caso contrário, será emitido 0.

0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência

 

Current

control

Controlador de corrente

0X8600-02 - Valor atual de corrente