Closed loop

Closed loop | regolazione coppia

0x8280-01 - modo operativo nominale

Modo operativo: 10: regolazione coppia

0x8F00-01 - configurazione retroazione dell'encoder

3: closed loop (FOC)

0x8600-03 - corrente - riferimento

Specifica riferimento di corrente

0x8480-02 - posizione reale

Valore encoder normalizzato su posizione.

0x8F00-02 - encoder - valore reale

Valore encoder

Closed loop ha le caratteristiche seguenti:

Start

Parametri di avvio

Limit Current

Limitazione di corrente

Limit Voltage

Limitazione di tensione

Limit Velocity

Limite di velocità

int. PS

Stadio finale di potenza interno (power stage)

M

Motore

Encoder

Valore reale encoder

Start - parametri di avvio della regolazione coppia

NOTA

Limit Current – limitazione di corrente

0x8C00-04 - parametri del motore - corrente massima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regolatore di corrente

 

0x8600-04 - limite di corrente

Current control – regolatore di corrente
Limit Voltage – limitazione di tensione
int. PS – stadio finale di potenza, motore, encoder

Limit

Voltage

Limitazione di tensione

 

int. PS

 

 

Motore

Encoder

0x8F00-02 - encoder - valore reale

 

0x8680-02 - alimentazione di potenza - valore reale tensione

Current

control

Regolatore di corrente

0X8600-02 - corrente - valore reale