Closed Loop

Closed Loop | Controle de torque

0x8280-01 – Modo de operação nominal

Modo de operação: 10: controle de torque

0x8F00-01 - Configuração da realimentação do encoder

3: Closed Loop (FOC)

0x8600-03 - Valor nominal de corrente

Especificação do valor nominal de corrente

0x8480-02 – Posição atual

Valor do encoder padronizado para posição.

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

Valor do encoder

O Closed Loop possui as seguintes propriedades:

Início

Parâmetros iniciais

Limit Current

Limitação de corrente

Limit Voltage

Limitação de tensão

Limit Velocity

limitação de rotação

int. PS

Estágio de potência de saída interno (power stage)

M

Motor

Encoder

Valor atual do encoder

Start - Parâmetros iniciais do controle de torque
Limit Current – Limitação de corrente

0x8C00-04 - Parâmetros do motor - Corrente máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Controlador de corrente

 

0x8600-04 - Limite de corrente

Current control – Controlador de corrente

Limit

Current

Limitação de corrente

Current control

int. PS

Estágio de potência de saída

interno (power stage)

 

0X8600-02 - Valor atual de corrente

 

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

Valor do encoder

Início

0x8600-06 - Controle de corrente do componente P

0x8600-07 - Componente integral do controle de corrente

0x8600-09 - Fator de filtro do controle de corrente

Limit Voltage – Limitação de tensão
PS interno – Estágio de potência de saída, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitação de tensão

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Valor atual do encoder

 

0x8680-02 - Valor atual da tensão da alimentação de potência

Current

control

Controlador de corrente

0X8600-02 - Valor atual de corrente