Bucle cerrado

Bucle cerrado | Control de par

0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna

Modo de funcionamiento: 10: Control de par

0x8F00-01 - Configuración realimentación del encoder

3: Bucle cerrado (FOC)

0x8600-03 - Corriente - Consigna

Especificación de consigna de corriente

0x8480-02 - Posición real

Valor de encoder normalizado a posición.

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

Valor de encoder

El bucle cerrado tiene las siguientes características:

Start

Parámetro de inicio

Limit Current

Limitación de corriente

Limit Voltage

Limitación de tensión

Limit Velocity

Limitación de velocidad

int. PS

Etapa de salida de potencia interna (power stage)

M

Motor

Encoder

Valor real de encoder

Start - Parámetro de inicio del control de par

AVISO

Tenga en cuenta los siguientes capítulos:
Preparación para la puesta en marcha
Datos de aplicación
Limit Current – limitación de corriente

0x8C00-04 - Parámetro del motor - Corriente motor máxima

 

Limit

Current

 

 

Current

control

Regulador de corriente

 

0x8600-04 - Límite de corriente

Current control – regulador de corriente

Limit

Current

Limitación de corriente

Current control

int. PS

Etapa de salida de potencia interna (power stage)

 

 

0x8600-02 - Corriente - Valor real

 

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

Valor de encoder

Start

0x8600-06 - Regulación de corriente componente P

0x8600-07 - Regulación de corriente componente I

0x8600-09 - Regulación de corriente factor de filtro

Limit Voltage – limitación de tensión
SP interna – etapa de salida de potencia, motor, encoder

Limit

Voltage

Limitación de tensión

 

int. PS

 

 

Motor

Encoder

0x8F00-02 - Encoder - Valor real

 

0x8680-02 - Alimentación de potencia tensión valor real

Current

control

Regulador de corriente

0x8600-02 - Corriente - Valor real