Intégration du variateur de vitesse dans un réseau EtherCAT®

Dans cet exemple, l'architecture d'appareil suivante est utilisée.

  • Système de pilotage amont (API) CX2020 de la société Beckhoff Automation GmbH avec extension EtherCAT® EK1110
  • Variateur d'application MOVIDRIVE® modular, module double-axes MDD90A (CiA402 : MDDA90ACiA402)
  • Variateur d'application MOVIDRIVE® modular, module monoaxe MDA90A avec carte de sécurité MOVISAFE® CSS21A (CiA402 : MDA90ACiA402)

L'illustration suivante représente schématiquement l'architecture de l'appareil.

[1]

PC d'ingénierie avec MOVISUITE®

[5]

Interface EtherCAT® du maître EtherCAT®

[2]

Interface d'ingénierie du maître EtherCAT®

[6]

Variateur de vitesse SEW

[3]

Routage IP interne

[7]

Interface EtherCAT®/SBusPLUS des variateurs de vitesse

[4]

Passerelle de messagerie MBX

 

 

Les outils suivants sont utilisés pour la configuration et la mise en service des appareils.

  • TwinCAT 3 de la société Beckhoff Automation GmbH pour les API
  • MOVISUITE® pour les variateurs de vitesse SEW

Le variateur de vitesse doit être créé dans la configuration E/S du maître EtherCAT®.