Mise en service avec EtherCAT®

La mise en service est détaillée à l'aide d'un exemple. Dans l'exemple, un variateur d'application MOVIDRIVE® modular avec profil d'appareil EtherCAT® est intégré dans un réseau EtherCAT®.

REMARQUE

Les réglages qui doivent être définis en plus en cas d'intégration d'un variateur de vitesse avec profil d'appareil CiA40 sont identifiés.

La mise en service des autres variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® s'effectue de manière analogue.