Puesta en marcha con EtherCAT®

La puesta en marcha se explica con mayor detalle en base a un ejemplo. En el ejemplo se integra un convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular con perfil de unidad EtherCAT® en una red EtherCAT®.

AVISO

Se identifican los ajustes que deben definirse adicionalmente al integrar un variador con perfil de unidad CiA402.

La puesta en marcha de los otros variadores del módulo de automatización MOVI‑C® se lleva a cabo análogamente.