LED "BE"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "BE":

LED

Significado

Medida

Off

Transición al estado "OPERATIONAL_Mode"

–

Reseteo de software de la NMT-Statemachine (Start basic node Initialisation)

–

Transición al estado "BASIC_ETHERNET_Mode" tras un timeout de los tipos de mensaje SoC, PReq, PRes y SoA.

–

Rojo

Luce

Se ha excedido la duración del ciclo POWERLINK.

Compruebe/corrija la red.

El número de Managing Nodes (NM) en al red POWERLINK es > 1.

Compruebe/corrija la red.

Planifique sólo 1 Managing Node.

Formato de trama Ethernet no válido, p. ej. CRC Ethernet (suma de verificación por redundancia) incorrecta

Compruebe/corrija la red.

Pérdida de trama

Compruebe/corrija la red.

Colisión de trama

Compruebe/corrija la red.

Dirección IP no válida

Ajuste una dirección IP válida.