Acceso a parámetros individuales
Mediante los servicios SDO READ y WRITE definidos en el protocolo CoE (CANopen over EtherCAT) se puede acceder a los distintos parámetros del variador. De este modo se pueden leer valores de proceso o ajustar parámetros durante el funcionamiento a las condiciones marco de la aplicación.
Para la gestión de datos mediante el programa de control del PLC encontrará un bloque funcional de ejemplo en la página principal de SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com). En la página [Online-Support] > [Datos y documentos] > [Software], busque "CoE".
Encontrará más información sobre el bloque funcional en el archivo README, que está integrado en el bloque funcional de ejemplo, o en el bloque funcional mismo.
Información adicional