Servicios SDO READ y WRITE
En función del maestro EtherCAT® o del entorno de programación, la interfaz de usuario del servicio SDO se representa de forma diferente.
Determinadas magnitudes e informaciones para la ejecución del servicio son siempre necesarias:
Servicio SDO READ | Descripción |
|---|---|
Dirección de esclavo (16 Bit) | Dirección EtherCAT® del variador del que deben leerse los datos. |
Índice (16 Bit) Subíndice (8 Bit) | Dirección en el Object Directory del variador del que se debe leer. |
Servicio SDO WRITE | Descripción |
|---|---|
Dirección de esclavo (16 Bit) | Dirección EtherCAT® del variador en el que deben escribirse los datos. |
Índice (16 Bit) Subíndice (8 Bit) | Dirección en el Object Directory del variador que se debe escribir. |
Datos | Estructura en la que están almacenados los datos que se deben escribir. |
Longitud de datos | Longitud de los datos que se deben escribir. |
Pueden ser necesarios otros indicadores y parámetros:
- Para activar la función
- Para los mensajes de procesamiento o de fallo
- Para la vigilancia del tiempo de desbordamiento
Para poder utilizar el acceso no cíclico a parámetros, el fabricante del maestro EtherCAT® suele ofrecer las bibliotecas y los bloques funcionales correspondientes.
Para el maestro EtherCAT® de la empresa Beckoff Automation GmbH son necesarios las bibliotecas y los bloques funcionales siguientes:
Biblioteca | Bloques funcionales |
|---|---|
( | Leer: |
Escribir: |
Encontrará más información sobre los números de fallo en Beckhoff InfoSys.
AVISO