Serviços SDO READ e WRITE
Dependendo do mestre EtherCAT® ou do ambiente de programação, a interface do usuário do serviço SDO é exibida de forma diferente.
No entanto, determinados tamanhos e informações para a execução do serviço são sempre necessários:
Serviço SDO READ | Descrição |
|---|---|
Endereço de escravo (16 bits) | Endereço EtherCAT® do conversor, pelo qual os dados deverão ser lidos. |
Índice (16 bits) Subíndice (8 bits) | Endereço no Object Directory do conversor, pelo qual deverá ser lido. |
Serviço SDO WRITE | Descrição |
|---|---|
Endereço de escravo (16 bits) | Endereço EtherCAT® do conversor, pelo qual os dados serão escritos. |
Índice (16 bits) Subíndice (8 bits) | Endereço no Object Directory do conversor que deve ser escrito. |
Dados | Estrutura na qual os dados a serem gravados são armazenados. |
Comprimento dos dados | Comprimento dos dados a serem gravados. |
Podem ser necessários sinalizadores e parâmetros adicionais:
- Para ativação da função
- Para "Mensagem em operação" ou mensagem de irregularidade
- Para monitoramento de tempo limite
Para poder usar o acesso a parâmetros não cíclico, o fabricante do mestre EtherCAT® geralmente fornece as bibliotecas e diagramas de blocos apropriados.
As seguintes bibliotecas e diagramas de blocos são necessários para o mestre EtherCAT® da Beckhoff Automation GmbH:
Library | Módulos funcionais |
|---|---|
( | Leitura: |
Gravação: |
Mais informações sobre números de irregularidades podem ser encontradas em Beckhoff InfoSys.
INFORMAÇÃO