访问单个参数

可以通过在CoE协议 (CANopen over EtherCAT) 中确定的SDO服务READ和WRITE访问变频器的各个参数。从而可以读出过程值或是在运行期间根据应用的框架条件调整参数。

对于通过PLC的控制程序进行数据管理,可访问SEW-EURODRIVE网站 (www.sew-eurodrive.com) 查看示例功能模块。请在 [Online Support](在线支持)> [数据和文件] > [软件] 页面中搜索“CoE”。

有关功能模块的详细信息请参见集成在示例功能模块中的README文件或是功能模块本身。