Gestion des données via la fonction File over EtherCAT® (FoE)
Si le maître EtherCAT® supporte la fonction FoE (voir la documentation du fabricant du maître EtherCAT®), le jeu de paramètres du variateur de vitesse peut être sauvegardé dans le maître EtherCAT® ou dans le PC d'ingénierie. À l'identique, les données sauvegardées peuvent être rechargées dans le variateur de vitesse. De cette manière, grâce à la gestion des données, il est possible de procéder à un remplacement d'appareil complet, sans nouvelle mise en service.
Le jeu de paramètres contient les données suivantes.
- Données moteur et données de mise en service
- Paramétrage de sécurité, le cas échéant
- Données Scope, le cas échéant
La gestion des données peut être réalisée soit via le logiciel d'ingénierie du maître EtherCAT®, soit à partir du programme de pilotage de l'API, à l'aide d'un bloc fonction. Dans les deux cas, des interfaces utilisateur sont nécessaires sur le variateur de vitesse.
Les interfaces utilisateur suivantes sont définies pour les variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI‑C®.
Variateur de vitesse | Gestion des données | |
|---|---|---|
Tous les paramètres | Paramètres comparables | |
|
|
|
Module double-axes MOVIDRIVE® modular MDD.. – Axe 2 |
|
|
REMARQUE