Gestion des données via l'outil d'ingénierie du maître EtherCAT®

Procéder comme suit.

  • Le maître EtherCAT® est en mode "Operational (OP)".
  1. Dans le bloc [I/O] > [Devices] de la gestion de projet, effectuer un double-clic sur l'esclave EtherCAT® souhaité et sélectionner l'onglet "Online".
  2. Pour sauvegarder le jeu de paramètres du variateur de vitesse dans l'arborescence des fichiers de la plateforme d'ingénierie, cliquer sur [Upload] dans le bloc "File Access over EtherCAT". Il est possible d'utiliser soit un PC d'ingénierie séparé, soit le maître EtherCAT® comme plateforme d'ingénierie.
  3. Dans la structure de répertoires prédéfinie, sélectionner FoE_EtherCAT comme répertoire de sauvegarde du fichier.
  4. Attribuer un nom d'appareil. Pour pouvoir utiliser également le jeu de paramètres dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, régler le type de fichier *.mcex.
  5. Transférer le jeu de paramètres dans l'interface utilisateur. Aucun mot de passe n'est requis.
    • Le fichier est sauvegardé dans le répertoire défini.
  6. Pour charger le jeu de paramètres dans le variateur de vitesse, cliquer sur [Download] dans le bloc "File Access over EtherCAT".
  7. Dans la structure de fichiers de la plateforme d'ingénierie, sélectionner l'emplacement de sauvegarde et le fichier et transférer le jeu de paramètres dans l'interface utilisateur.