Gestión de datos mediante la herramienta de ingeniería del maestro EtherCAT®

Proceda como se indica a continuación:

  • El maestro EtherCAT® está en el modo de funcionamiento "Operational (OP)".
  1. Haga doble clic en la gestión de proyecto en el área [I/O] > [Devices] en el esclavo EtherCAT® deseado y seleccione la pestaña "Online".
  2. Si desea guardar el set de parámetros del variador en la estructura de archivos de la plataforma de ingeniería, haga clic en el grupo "File Access over EtherCAT" en el botón [Upload]. Para hacerlo, puede emplearse tanto un PC de ingeniería separado o el maestro EtherCAT® como plataforma de ingeniería.
  3. Seleccione en la estructura de carpetas la carpeta FoE_EtherCAT como ubicación de memoria del archivo.
  4. Asigne un nombre de archivo. Si desea utilizar el set de parámetros también en el software de ingeniería MOVISUITE®, ajuste el tipo de archivo *.mcex.
  5. Transmita el set de parámetros a la interfaz de usuario. No se precisa contraseña.
    • El archivo se almacena en la carpeta definida.
  6. Si desea cargar el set de parámetros al variador, haga clic en el grupo "File Access over EtherCAT" en el botón [Download].
  7. Seleccione en la estructura de archivos de la plataforma de ingeniería el lugar de memoria y el archivo y entregue el set de parámetros a la interfaz de usuario.