通过EtherCAT®主站的工程设计工具进行数据管理

请按以下步骤进行操作:

  • EtherCAT®主站处于“Operational (OP)”(可操作)操作模式。
  1. 在项目管理的 [I/O] > [Devices](设备)区域中,双击所需的EtherCAT®从站并选择“Online”(在线)标签卡。
  2. 如要将变频器参数组保存在工程设计平台的文件结构中,点击组“File Access over EtherCAT”(通过EtherCAT访问文件)中的 [Upload](上传)按钮。单独的工程设计计算机或EtherCAT®主站均可用作工程设计平台。
  3. 在预定义的文件夹结构中,选择FoE_EtherCAT文件夹作为文件的存储位置。
  4. 指定一个文件名。如还想使用MOVISUITE®工程设计软件中的参数组,需要将文件类型设置为*.mcex。
  5. 将参数组传输到用户界面中。无需密码。
    • 文件将保存在指定的文件夹中。
  6. 如要将参数组加载到变频器中,点击组“File Access over EtherCAT”(通过EtherCAT访问文件)中的 [Download](下载)按钮。
  7. 在工程设计平台的文件结构中选择存储位置和文件,并将参数组传输到用户界面中。