Gerenciamento de dados através da ferramenta de engenharia do mestre EtherCAT®

Proceda da seguinte forma:

  • O mestre EtherCAT® está no modo de operação "Operational (OP)".
  1. Na área de gerenciamento de projetos na área [I/O] > [Devices] (Unidades), clicar duas vezes no escravo EtherCAT® desejado e selecionar a guia "Online".
  2. Se você deseja salvar o jogo de parâmetros do conversor na estrutura de arquivos da plataforma de engenharia, clique na tecla [Upload] no grupo "File Access over EtherCAT". Um PC de engenharia separado ou o mestre EtherCAT® pode ser usado como plataforma de engenharia.
  3. Na estrutura de pastas predefinida, selecionar a pasta FoE_EtherCAT como o local do arquivo.
  4. Atribuir um nome do arquivo. Se você também deseja usar o jogo de parâmetros no software de engenharia MOVISUITE®, definir o tipo de arquivo *.mcex.
  5. Transferir o jogo de parâmetros para a interface do usuário. Uma senha não é necessária.
    • O arquivo é salvo na pasta especificada.
  6. Se você deseja carregar o jogo de parâmetros no conversor, clique no botão [Download] no grupo "File Access over EtherCAT".
  7. Selecionar o local de armazenamento e o arquivo na estrutura de arquivos da plataforma de engenharia e transferir o jogo de parâmetros para a interface do usuário.