Gerenciamento de dados via File over EtherCAT® (FoE)
Se o mestre EtherCAT® suportar o serviço FoE (ver a documentação do fabricante do mestre EtherCAT®), o jogo de parâmetros do conversor pode ser copiado no mestre EtherCAT® ou no PC de engenharia. Da mesma forma, os dados salvos podem ser carregados de volta para o conversor. Isso significa que o gerenciamento de dados pode ser usado para realizar uma substituição completa da unidade sem recolocação em operação.
O jogo de parâmetros contém os seguintes dados:
- Dados do motor e de colocação em operação
- Parametrização relacionada à segurança, se disponível
- Dados do Scope, se houver
Os dados podem ser gerenciados através da ferramenta de engenharia do mestre EtherCAT® ou do programa de controle do CLP com um diagrama de blocos. Em ambos os casos, são necessárias interfaces de usuário no conversor.
As seguintes interfaces de usuário são definidas para os conversores do sistema de automação modular MOVI‑C®:
Conversor | Gerenciamento de dados | |
|---|---|---|
Todos os parâmetros | Comparable Parameter | |
|
|
|
MOVIDRIVE® modular Módulo de eixo duplo MDD.. – Eixo 2 |
|
|
INFORMAÇÃO