Gestion des données via le programme de pilotage de l'API

Pour la gestion des données via le programme de pilotage de l'API, un exemple de bloc fonction pour l'outil d'ingénierie TwinCAT 3 est disponible sur le site internet. Sur la page [Online Support] > [Données & documentations] > [Logiciels], rechercher "FoE".

Pour plus d'informations concernant le bloc fonction, consulter le fichier README, qui est intégré à l'exemple de bloc fonction, ou le bloc fonction lui-même

En cas d'utilisation de l'exemple de bloc fonction, les jeux de paramètres sont sauvegardés dans un fichier mcex, qui peut être utilisé avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.