Utilisation du Mode of operation "Homing" (hm)
Dans ce Mode of operation, une prise de référence est exécutée sur l'axe, telle que réglée dans le type de prise de référence (homing method).
Le type de prise de référence (voir Modes of operation supportés) peut être réglé
- via l'interface PDO
- via les fonctions de paramétrage SDO
- Pour cela, écrire dans l'index 24728.0 déc (0x6098/0x7098) la valeur correspondante figurant dans le tableau d'affectation (voir Répertoire des objets)
- pendant la mise en service via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
- En cas de démarrage d'une prise de référence dans le mode manuel de MOVISUITE®, le type de prise de référence actuellement paramétré est exécuté.
REMARQUE

Le type de prise de référence réglé dans l'interface PDO écrase la valeur correspondant au type de prise de référence qui a été écrite dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® ou via la fonction de paramétrage SDO.
Le tableau suivant indique les objets CiA402 nécessaires ou recommandés pour le Mode of operation. Les objets ne doivent pas obligatoirement figurer dans la représentation PDO cyclique.
Tenir compte du nombre maximal de huit entrées dans la représentation PDO cyclique (voir Adaptation de la représentation PDO).
Control | Feedback | ||
|---|---|---|---|
Mode of operation | Mode of operation display | ||
Control word | Status word | ||
Homing method |
| ||
Homing speeds |
| ||
Homing acceleration | |||
Home offset | |||
Le paragraphe suivant décrit le réglage des modes d'exploitation via l'interface PDO.
Procéder comme suit.
- La mise en service du moteur a été effectuée correctement.
- Le variateur de vitesse a été intégré, depuis le catalogue d'appareils, dans le projet TwinCAT par scrutation réseau ou en mode hors ligne et connecté avec un axe Motion (voir Axe Motion : intégration du variateur de vitesse) ; l'objet données process correspondant a été transféré dans la représentation PDO (Adaptation de la représentation PDO).
- Régler l'objet données process "Modes of operation" sur hm. Pour cela, régler la valeur "6" dans la fenêtre d'édition.
- La valeur "6" est retournée dans l'objet données process "Modes of operation display".
- La valeur "11" apparaît sur l'élément d'affichage du variateur de vitesse.
- Régler le type de prise de référence dans l'objet données process "Homing method". Le mode de fonctionnement des types de prise de référence correspond au mode de fonctionnement des types de prise de référence qui peuvent être sélectionnés dans MOVISUITE®, fonction d'entraînement "FCB 12 Prise de référence".
- Il n'est plus nécessaire de démarrer la prise de référence séparément, car le bit correspondant est déjà activé dans le mot de commande (objet données process "Control word").
- Si le référencement a été effectué correctement, le bit "Homing attained" est retourné dans le mot d'état (objet données process "Status word").
REMARQUE