Diagnostic de liaison

Si aucune liaison n'est établie via la passerelle de messagerie, vérifier et corriger les réglages suivants.

  • La passerelle de messagerie peut-elle recevoir une commande PING depuis le PC d'ingénierie ?
  • Le logiciel d'ingénierie TwinCAT 3 est-il en mode "RUN" ?
  • Tous les variateurs de vitesse raccordés sont-ils en mode "Operational" ?
  • Les adresses de l'adaptateur réseau correspondent-elles à celles du routage configuré ?