Cas particuliers des maîtres EtherCAT® de la société Beckhoff Automation GmbH : raccordement via Ethernet over EtherCAT® (EoE/VoE)

La fonction Ethernet over EtherCAT® (EoE) est utilisée pour le raccordement via la passerelle de messagerie du maître EtherCAT®. Via la passerelle de messagerie, le protocole EoE est transformé en protocole VoE qui peut être utilisé comme protocole de communication de données en continu propre à l'entreprise.

Le raccordement du PC d'ingénierie est détaillé à l'aide d'un exemple. Dans l'exemple, on utilise la commande amont CX2020 de la société Beckhoff Automation GmbH. Le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® ainsi que l'outil TwinCAT 3 sont utilisés pour la configuration et la mise en service des appareils.

Les cas suivants peuvent être distingués en fonction du site d'installation de MOVISUITE®.

Cas 1 : MOVISUITE® et maîtreEtherCAT® raccordés sur les mêmes matériels

[1]

PC d'ingénierie

[5]

Interface EtherCAT® du maître EtherCAT®

2*

MOVISUITE®

[6]

Variateur de vitesse SEW

[3]

Routage IP interne via EoE

[7]

Interface EtherCAT®/SBusPLUS des variateurs de vitesse avec liaison de raccordement

[4]

Passerelle de messagerie MBX

 

 

Cas 2 : MOVISUITE® et maître EtherCAT® raccordés sur des matériels différents

[1]

PC d'ingénierie avec MOVISUITE®

[5]

Interface EtherCAT® du maître EtherCAT®

[2]

Interface d'ingénierie du maître EtherCAT®

[6]

Variateur de vitesse SEW

[3]

Routage IP interne

[7]

Interface EtherCAT®/SBusPLUS des variateurs de vitesse avec liaison de raccordement

[4]

Passerelle de messagerie MBX