Configuration de la passerelle de messagerie

La passerelle de messagerie se configure dans l'outil d'ingénierie du maître EtherCAT® (TwinCAT 3).

Lors de l'attribution des adresses IP, éviter

  • la plage d'adresse 169.x.x.x. Cette plage d'adresse est souvent utilisée par Windows comme plage d'adresse de secours.
  • les plages d'adresse très éloignées les unes des autres.

Pour la description suivante, ces réglages d'adresse ont été utilisés.

Exemple

Interface

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Passerelle
standard

Interface d'ingénierie du maître EtherCAT®

192.168.20.2

255.255.255.0

en option

Passerelle de messagerie

192.168.10.254

255.255.255.0

en option

PC d'ingénierie

192.168.20.10

255.255.255.0

en option

Procéder comme suit.

  1. Si le maître EtherCAT® est en mode "RUN", activer le mode "Configuration". Pour cela, cliquer sur le symbole correspondant dans la barre d'icônes.
  2. Sélectionner les "Réglages avancés" du maître EtherCAT® et activer le support EoE.
  3. Renseigner l'adresse IP de la passerelle de messagerie.
  4. REMARQUE

    Si la fonction de passerelle de messagerie doit être utilisée en parallèle avec plusieurs maîtres EtherCAT®, attribuer une adresse IP unique à chaque passerelle de messagerie se trouvant dans le même sous-réseau.
  5. Transférer la configuration modifiée au maître EtherCAT® et démarrer le programme TwinCAT. Pour cela, activer le mode "RUN".