Configurar o Mailbox Gateway
O Mailbox Gateway é configurado na ferramenta de engenharia do mestre EtherCAT® (TwinCAT 3).
Ao atribuir endereços IP, evitar:
- o intervalo de endereços 169.x.x.x. O Windows geralmente usa esse intervalo de endereços como um intervalo de endereços de emergência.
- intervalos de endereços amplamente espaçados
Esses ajustes de endereço foram usados para a seguinte descrição:
Exemplo:
Interface | Endereço IP | Máscara de subrede | Gateway padrão |
|---|---|---|---|
Interface de engenharia do mestre EtherCAT® | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | opcional |
Mailbox Gateway | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 | opcional |
PC de engenharia | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | opcional |
Proceda da seguinte forma:
- Já foi criado um projeto com configuração I/O (ver Integração do conversor em uma rede EtherCAT®).
- Se o mestre EtherCAT® estiver no modo de operação "RUN", ativar o modo "Configuração". Para isso, clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas.
- Selecionar as "Configurações avançadas" do mestre EtherCAT® e ativar o suporte EoE.
- Inserir o endereço IP do Mailbox Gateway.
- Transferir a configuração alterada para o mestre EtherCAT® e iniciar o programa TwinCAT. Para isso, ativar o modo de operação "RUN".
INFORMAÇÃO

Se a função do Mailbox Gateway for usada em paralelo com vários mestres EtherCAT®, um endereço IP único deve ser atribuído para cada Mailbox Gateway na mesma subrede.