Mailbox-Gateway konfigurieren
Der Mailbox-Gateway wird im Engineering-Tool des EtherCAT®-Masters (TwinCAT 3) konfiguriert.
Vermeiden Sie bei der Vergabe der IP-Adressen:
- den Adressbereich 169.x.x.x. Dieser Adressbereich wird von Windows oft als Notfall-Adressbereich verwendet.
- weit auseinanderliegende Adressbereiche
Für die folgende Beschreibung wurden diese Adresseinstellungen verwendet:
Beispiel:
Schnittstelle | IP‑Adresse | Subnetzmaske | Standard-Gateway |
|---|---|---|---|
Engineering‑Schnittstelle des EtherCAT®-Masters | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | optional |
Mailbox-Gateway | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 | optional |
Engineering-PC | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | optional |
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Ein Projekt mit I/O‑Konfiguration wurde bereits angelegt (siehe Einbinden des Umrichters in ein EtherCAT®‑Netzwerk).
- Wenn der EtherCAT®-Master in der Betriebsart "RUN" ist, aktivieren Sie die Betriebsart "Konfiguration". Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf das entsprechende Symbol.
- Wählen Sie "Erweiterte Einstellungen" des EtherCAT®-Masters und aktivieren Sie den EoE-Support.
- Tragen Sie die IP-Adresse des Mailbox-Gateways ein.
- Übertragen Sie die geänderte Konfiguration auf den EtherCAT®-Master und starten Sie das TwinCAT-Programm. Aktivieren Sie dazu die Betriebsart "RUN".
HINWEIS

Wenn parallel bei mehreren EtherCAT®-Mastern die Mailbox-Gateway-Funktion verwendet werden soll, muss für jedes Mailbox-Gateway im gleichen Subnetz eine eigene eindeutige IP-Adresse vergeben werden.