Configuración de la pasarela de buzón
La pasarela de buzón se configura en la herramienta de ingeniería del maestro EtherCAT® (TwinCAT 3).
Evite al asignar las direcciones IP:
- el rango de direcciones 169.x.x.x. Este rango de direcciones es utilizado por Windows frecuentemente como rango de direcciones de emergencia.
- rangos de direcciones muy espaciados
Para la siguiente descripción se han utilizado estos ajustes de dirección:
Ejemplo:
Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Pasarela estándar |
|---|---|---|---|
Interfaz de ingeniería del maestro EtherCAT® | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | opcional |
Pasarela de buzón | 192.168.10.254 | 255.255.255.0 | opcional |
PC de ingeniería | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | opcional |
Proceda como se indica a continuación:
- Ya se ha creado un proyecto con configuración I/O (véase Integración del variador en una red EtherCAT®).
- Cuando el maestro EtherCAT® se encuentra en el modo de funcionamiento "RUN", active el modo de funcionamiento "Configuración". Para ello, haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas.
- Seleccione los "Ajustes avanzados" del maestro EtherCAT® y active el soporte EoE.
- Introduzca la dirección IP de la pasarela de buzón.
- Transmita la configuración modificada al maestro EtherCAT® e inicie el programa TwinCAT. Active para este fin el modo de funcionamiento "RUN".
AVISO

Si paralelamente en varios maestros EtherCAT® debe utilizarse la función de pasarela de buzón, se ha de asignar para cada pasarela de buzón en la misma subred una dirección IP inequívoca propia.