配置邮箱网关

在EtherCAT®主站的工程设计工具 (TwinCAT 3) 中配置邮箱网关。

分配IP地址时,注意避免:

  • 地址范围169.x.x.x。该地址范围通常被Windows用作紧急地址范围。
  • 相差很远的地址范围

针对以下说明使用该地址设置:

示例︰

接口

IP地址

子网掩码

默认网关

EtherCAT®主站的工程设计接口

192.168.20.2

255.255.255.0

可选

邮箱网关

192.168.10.254

255.255.255.0

可选

工程设计计算机

192.168.20.10

255.255.255.0

可选

请按以下步骤进行操作:

  1. 如果EtherCAT®主站处于“RUN”操作模式,则激活“配置”操作模式。点击工具栏中的相应图标。
  2. 选择EtherCAT®主站的“高级设置”并激活EoE支持。
  3. 输入邮箱网关的IP地址。
  4. 提示

    如果邮箱网关功能要与多个EtherCAT®主站并行使用,则必须为同一子网中的每个邮箱网关都分配一个唯一的IP地址。
  5. 将更改后的配置传输到EtherCAT®主站并启动TwinCAT程序。激活操作模式“RUN”。