Beckhoff Automation GmbH EtherCAT®主站特例:通过Ethernet over EtherCAT® (EoE/VoE) 进行连接

利用功能Ethernet over EtherCAT® (EoE)通过EtherCAT®主站的邮箱网关进行连接。通过邮箱网关,将EoE协议转换为VoE协议,该协议可以作为企业自己的数据流协议。

将通过示例更详细地对工程设计计算机连接进行介绍。在本示例中,使用了Beckhoff Automation GmbH的上位控制器CX2020。配置和调试设备时,使用了MOVISUITE®工程设计软件以及TwinCAT 3工具。

根据MOVISUITE®的安装位置,可以区分以下几种情况:

情况1:MOVISUITE®和EtherCAT®主站位于同一设备硬件上

[1]

工程设计计算机

[5]

EtherCAT®主站的EtherCAT®接口

[2]

MOVISUITE®

[6]

SEW-EURODRIVE变频器

[3]

通过EoE进行内部IP路由

[7]

变频器的EtherCAT®/SBusPLUS接口,包括连接线缆

[4]

邮箱网关MBX

 

 

情况2:MOVISUITE®和EtherCAT®主站位于不同的设备硬件上

[1]

带MOVISUITE®的工程设计计算机

[5]

EtherCAT®主站的EtherCAT®接口

[2]

EtherCAT®主站的工程设计接口

[6]

SEW-EURODRIVE变频器

[3]

内部IP路由

[7]

变频器的EtherCAT®/SBusPLUS接口,包括连接线缆

[4]

邮箱网关MBX