通过EtherCAT®进行连接

通过EtherCAT®接口进行直接连接,可以预先启动网络中的变频器,而不运行EtherCAT®主站。

在MOVISUITE®工程设计软件中选择EtherCAT®/SBusPLUS网络类型,并通过工程设计计算机已激活的LAN连接执行网络扫描。

在网络扫描期间检测到的所有设备都将应用在MOVISUITE®项目中。

以下示例为在MOVISUITE®组合式网络和功能视图中,包含标准变频器和带设备配置文件CiA402的变频器的轴组。